Elastech
UEP160x46-Ø12
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Elastech |
---|---|
Toepassingen | IJzerhandel, Industriële wielen, Machines en werkplaatsapparatuur, Zware transportoplossingen |
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 300 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 300 KG |
Statisch draagvermogen | 600 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 0,93 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 46 mm |
Diameter Asgat | 12,5 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |