Duratech
TOO250x50-Ø25
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 250 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Diameter Asgat | 25 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Producttype | Wiel |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 1100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 1320 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 1100 KG |
Statisch draagvermogen | 2200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 1,54 KG |