Compacta
1438PVH050P60-67x48
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag |
---|---|
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
Slijtage | Afslijting |
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter | 50 mm |
Diameter wiel | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 21 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 67 mm |
Breedte plaat | 48 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 55 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 30 mm |
Diameter plaatgat | 6 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Compacta |
---|---|
Toepassingen | IJzerhandel |
Producttype | Vast Wielen |
Standaard | EN12528 - Meubel wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 65 mm |
Totaal gewicht | 0,14 KG |