Compacta
1430PVH065P60-75x60
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Eén Kogelbaan |
Offset | 25 mm |
Zwenk radius | 57,5 mm |
Draaicirkel | 115 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 65 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 75 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 55 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 40 mm |
Diameter plaatgat | 7 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Compacta |
---|---|
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12528 - Meubel wielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 85 mm |
Totaal gewicht | 0,14 KG |