Alpha
3478POR125P62 RAL9011
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Catering, Handelen, Industriële wielen, Logistiek voor de detailhandel, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelwagen |
Producttype | Vast Wielen |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 200 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 200 KG |
Statisch draagvermogen | 400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 155 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Totaal gewicht | 0,57 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 103 mm |
Breedte plaat | 85 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter plaatgat | 9 mm |