Alpha
3477PVO200P30-13
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 166 mm |
Draaicirkel | 332 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 13 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Producttype | Wielen met Totale vergrendeling |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 200 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 200 KG |
Statisch draagvermogen | 400 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 235 mm |
Totaal gewicht | 2,99 KG |