Alpha
3477PVO100P30-13
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 41 mm |
Zwenk radius | 123 mm |
Draaicirkel | 246 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 35 mm |
Wielbreedte | 35 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 13 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Producttype | Wielen met Totale vergrendeling |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 160 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 75 KG |
Statisch draagvermogen | 150 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 128 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 1,02 KG |