Alpha
3470DVR160R05-20x45
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Catering, Handelen, Industriële wielen, Logistiek voor de detailhandel, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelwagen |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 135 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 135 KG |
Statisch draagvermogen | 270 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 195 mm |
Totaal gewicht | 2,29 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 55 mm |
Zwenk radius | 135 mm |
Draaicirkel | 270 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 160 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Vaste Kraagpen, rond |
---|---|
Diameter Bout | 20 mm |
Lengte Bout | 45 mm |