Alpha
3470DIR125P62
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha |
---|---|
Toepassingen | Automobiel, Catering, Handelen, Industriële wielen, Logistiek voor de detailhandel, Luchtvaart, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelwagen |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 155 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Totaal gewicht | 1,16 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 102,5 mm |
Draaicirkel | 205 mm |
Diameter koepel | 75 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lagering | Rollager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Blauw gepassiveerd |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 37 mm |
Wielbreedte | 37 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 105 mm |
Breedte plaat | 80 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter plaatgat | 9 mm |