Alpha stainless
8478UFC100P62
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële wielen, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Vast Wielen |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 250 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 250 KG |
Statisch draagvermogen | 500 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 155 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Totaal gewicht | 0,83 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Lagering | Precisie kogellagers Roestvrij |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 40 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 100 mm |
Breedte plaat | 85 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Diameter plaatgat | 9 mm |