Alpha stainless
8470UFC100P30-13
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha stainless |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële wielen, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Wielen |
Speciale functies | Roestvrij |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Draagvermogen bij 3 km/h | 150 KG |
Draagvermogen bij 4 km/h | 150 KG |
Statisch draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 128 mm |
Totaal gewicht | 0,77 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 41 mm |
Zwenk radius | 91 mm |
Draaicirkel | 182 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
Lagering | Precisie kogellagers Roestvrij |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 34 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 64 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 13 mm |