Agila
2471PJP125R05-28
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële wielen, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Wielen met Richtingsslot |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 160 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Totaal gewicht | 1,09 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 41 mm |
Zwenk radius | 131 mm |
Draaicirkel | 262 mm |
Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
Diameter wiel | 125 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 83 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Vaste Kraagpen, rond |
---|---|
Diameter Bout | 28 mm |
Lengte Bout | 45 mm |
Schroefdraad positie | 19 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2 |