Agila
2470UOK050P40
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële wielen, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 50 KG |
Statisch draagvermogen | 100 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 69 mm |
Totaal gewicht | 0,22 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 24 mm |
Zwenk radius | 49 mm |
Draaicirkel | 98 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Conisch kogellager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 19 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Vierkante plaat |
---|---|
Lengte plaat | 60 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 38 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 48 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 38 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm |
Diameter plaatgat | 6,3 mm |