Agila
2470UOK050P30-11
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 24 mm |
Zwenk radius | 49 mm |
Draaicirkel | 98 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Conisch kogellager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 19 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|---|
Boutgat diameter | 11 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 50 KG |
Statisch draagvermogen | 100 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 69 mm |
Totaal gewicht | 0,19 KG |