Agila
2470DIK100R47-21,5-24
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
Productnaam | Agila |
---|---|
Toepassingen | Catering, Industriële wielen, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 80 KG |
Statisch draagvermogen | 160 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
Totale hoogte | 138 mm |
Totaal gewicht | 0,95 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Offset | 38 mm |
Zwenk radius | 88 mm |
Draaicirkel | 176 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lagering | Conisch kogellager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Diameter wiel | 100 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Synthetische expander, vierkant |
---|---|
Expander bevestiging (minimaal) | 21,5 mm |
Expander bevestiging (maximaal) | 24 mm |