Agila twin
2976PJH075P54
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Geel gepassiveerd, Geel gepassiveerd |
Offset | 28 mm |
Zwenk radius | 65,5 mm |
Draaicirkel | 131 mm |
Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
---|---|
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Leigrijs (RAL7015) |
Diameter wiel | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat met remelementen |
---|---|
Lengte plaat | 70 mm |
Breedte plaat | 55 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 51 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 41 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 51 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 57 mm |
Diameter plaatgat | 5,5 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Agila twin |
---|---|
Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
Totale hoogte | 103 mm |
Totale breedte | 71 mm |
Totaal gewicht | 0,58 KG |