Agila twin
2970DIK075P50 offset-31,4 axle-M8 &
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Agila twin |
---|---|
Toepassingen | Industriële wielen, Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Statisch draagvermogen | 200 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 102 mm |
Totale breedte | 71 mm |
Totaal gewicht | 0,87 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
Zwenklager | Twee balraces |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 31,4 mm |
Zwenk radius | 72,5 mm |
Draaicirkel | 145 mm |
Diameter koepel | 65 mm |
Wiel
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lagering | Conisch kogellager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wielkleur | Blauw gepassiveerd |
Diameter wiel | 75 mm |
Breedte Loopvlak | 25 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |
Fitting
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
---|---|
Lengte plaat | 77 mm |
Breedte plaat | 67 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 46,5 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 51,5 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 56 mm |
Breedte plaatgat (maximaal) | 61,5 mm |
Diameter plaatgat | 8,5 mm |