Agila light
1475POO050P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
---|---|
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag |
Slijtage | Afslijting uitstekend |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Draaicirkel | 128 mm |
---|---|
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 25 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Zwenk radius | 64 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 18 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Diameter wiel | 50 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Materiaal wielkern | Polypropyleen |
Fitting
Type pasvorm | Boutgat |
---|
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Agila light |
Producttype | Wielen met Wielslot |
Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,1 KG |
Totale hoogte | 70 mm |