Accessory
S10-7x25 / 8
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Behuizing
Diameter schroefdraad | 25 mm |
---|
Fitting
Lengte stift | 51 mm |
---|---|
Type pasvorm | Draadbout, voor profielen volgens DIN 1998 |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,02 KG |
Totale hoogte | 8 mm |