Accessory
R10-8x20 / 8
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Behuizing
Diameter kraag | 13 mm |
---|
Fitting
Diameter stift | 8 mm |
---|---|
Type pasvorm | Draadbout |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,02 KG |
Totale hoogte | 3,5 mm |