Accessory
P10-40x22 / 8
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Fitting
Breedte plaat | 22 mm |
---|---|
Breedte plaatgat (maximaal) | 32 mm |
Diameter plaatgat | 4 mm |
Lengte plaat | 40 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 32 mm |
Type pasvorm | Kraagpen met U-vormige plaat |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,03 KG |
Totale hoogte | 8 mm |