Accessory
B20-7x36 / 8
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Fitting
Diameter stift | 7 mm |
---|---|
Type pasvorm | Kraagpen zonder gripring, met kraag |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 30 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 60 KG |
Totaal gewicht | 0,02 KG |
Totale hoogte | 4 mm |