Accessory
B10-10x22 / 10
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
---|
Corrosiebestendigheid |
---|
Fitting
Diameter stift | 10 mm |
---|---|
Type pasvorm | Kraagpen met gripring, met kraag |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Productnaam | Accessory |
Producttype | Accessoire |
Statisch draagvermogen | 120 KG |
Totaal gewicht | 0,04 KG |
Totale hoogte | 4,5 mm |