8670TOO125P63
8670TOO125P63
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid voldoende, Goed bewegend geluid |
---|---|
Corrosiebestendigheid | Corrosiebestendigheid uitstekend |
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag, Uitstekend operationeel gedrag |
Slijtage | Afslijting uitstekend |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Breedte | 96 mm |
---|---|
Diameter koepel | 96 mm |
Draaicirkel | 240 mm |
Kleur | Roestvrij staal |
Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
Offset | 55 mm |
Vork Vorm | Breed, Versterkt |
Zwenklager | Twee balraces |
Zwenk radius | 120 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 50 mm |
---|---|
Diameter | 125 mm |
Diameter wiel | 125 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
Wiel 0 (ERP) | Duratech |
Wielbreedte | 50 mm |
Wielkleur | Natuurlijk wit |
Fitting
Breedte plaat | 105 mm |
---|---|
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 74 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |
Lengte plaat | 137 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm, 105 mm |
Lengte plaatgat (minimaal) | 74 mm |
Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 700 KG |
---|---|
Draagvermogen bij 6 km/h | 560 KG |
Productnaam | Zeta, Zeta stainless |
Producttype | Wielen |
Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
Statisch draagvermogen | 1400 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30°C |
Totaal gewicht | 2,47 KG |
Totale breedte | 96 mm |
Totale hoogte | 164 mm |