5923UOI065B10-11x20 DOM27
5923UOI065B10-11x20 DOM27
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
---|---|
Corrosiebestendigheid | Corrosiebestendigheid zeer goed |
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag |
Slijtage | Afslijting uitstekend |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Breedte | 43 mm |
---|---|
Diameter koepel | 27 mm |
Draaicirkel | 106 mm |
Kleur | Grafietzwart (RAL9011) |
Materiaal | Polyamide |
Offset | 25 mm |
Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
Zwenk radius | 53 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 8 mm |
---|---|
Diameter | 65 mm |
Diameter wiel | 65 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |
Lagering | Glijlager met Afstandsbuis |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Loopvlak | Grafietzwart (RAL9011) |
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Materiaal wielkern | Polyamide |
Wiel 0 (ERP) | Duratech |
Wielbreedte | 8 mm |
Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
Fitting
Diameter stift | 11 mm |
---|---|
Lengte stift | 20 mm |
Type pasvorm | Kraagpen met gripring, met kraag |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/h | 50 KG |
---|---|
Productnaam | Stylea |
Producttype | Wielen met Lastafhankelijke rem |
Standaard | EN12529 - Zwenkstoelen zwenkwielen, en 12529 |
Statisch draagvermogen | 100 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,13 KG |
Totale breedte | 43 mm |
Totale hoogte | 68 mm |