3944UAP150R36-32S30

3944UAP150R36-32S30

EAN:
4031582355079
Productnummer:
3944UAP150R36-32S30
Heb je nog niet het juiste product gevonden, heb je speciale eisen of ben je geïnteresseerd in individuele oplossingen? Neem contact met ons op.

Prijs op verzoek

Hoeveelheid

Crossselling

Crossselling

3946UAP150R36-32S30

Zwenkwiel met centraal remsysteem, frame van geperst staal, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in het zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers

Accessories

Accessories

Profile bar R26x1000 S

 

Bearing Bush

lagerbus om schakelstang te ondersteunen  

Change lever 28 S45°

 

Adaptor

Adapter om ronde buis voor schakelpedaal op te nemen  

Change Lever 24

Schakelhefboom 24 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar.  

Change Lever 65

Schakelhefboom 65 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar  

Double Lever 45 left - silver

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Double Lever 45 right - silver

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Double Lever 30 - silver

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Double Lever 45 left - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Double Lever 45 right - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Double Lever 30 - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 30 - silver

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 45 left - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 45 right - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 30 - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 180 30 - silver

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.  

Lever 180 30 - grey

Bij voldoende aantallen zijn verschillende gekleurde doppen leverbaar.