3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Prestaties
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
---|---|
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
Rolprestaties | Goed operationeel gedrag |
Slijtage | Afslijting voldoende |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Draaicirkel | 310 mm |
---|---|
Materiaal | Staalplaat, zwaar |
Offset | 55 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Twee balraces |
Zwenk radius | 155 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 50 mm |
---|---|
Diameter | 200 mm |
Diameter wiel | 200 mm |
Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
Materiaal wielkern | Plaatstaal |
Wiel 0 (ERP) | Puretech |
Fitting
Breedte plaat | 105 mm |
---|---|
Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
Diameter plaatgat | 11 mm |
Lengte plaat | 137 mm |
Lengte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
Type pasvorm | Rechthoekige plaat met centrale vergrendelingsfunctie |
Kernkenmerken
Productnaam | Alpha central |
---|---|
Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
Statisch draagvermogen | 410 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 3,36 KG |
Totale hoogte | 240 mm |