1044UAP100R26-28 S45 RAL9002 BH139
1044UAP100R26-28 S45 RAL9002 BH139
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Prestaties
Bewegingsgeluid | Goed bewegend geluid |
---|---|
Corrosiebestendigheid | Goed bestand Corrosiebestendigheid |
Rolprestaties | Bedrijfsgedrag zeer goed |
Slijtage | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosiebestendigheid |
Behuizing
Breedte | 62 mm |
---|---|
Draaicirkel | 180 mm |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 40 mm |
Vork Vorm | Gesloten |
Zwenklager | Precisie kogellagers |
Zwenk radius | 90 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 32 mm |
---|---|
Diameter | 100 mm |
Diameter wiel | 100 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |
Lagering | Precisie kogellagers |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Materiaal wielkern | Polyamide |
Wiel 0 (ERP) | Maxtech |
Fitting
Diameter Bout | 28 mm |
---|---|
Lengte Bout | 96 mm |
Type pasvorm | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken |
Kernkenmerken
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |
---|---|
Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
Productnaam | Integral smart |
Producttype | Wielen met centrale, totale of Richtingsslot |
Standaard | vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen |
Statisch draagvermogen | 300 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -30°C |
Totaal gewicht | 0,92 KG |
Totale breedte | 62 mm |
Totale hoogte | 139 mm |