Omikron – uw zwaarlast zwenkwiel voor extreme eisen
Omikron zwaarlast zwenkwielen bieden een uitzonderlijke draagvermogen van 15.000 kg/zwenkwiel in het standaardprogramma ( > 15.000 kg/zwenkwiel bij aanvraag) en stellen nieuwe normen op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.
Naast het hoge draagvermogen is het ook belangrijk om de veiligheid te garanderen bij het verplaatsen van zware ladingen. De Omikron zwaarlast zwenkwielen zijn ontworpen om veilige wendbaarheid te garanderen, zelfs onder extreme omstandigheden. Hoe bereiken we dit?
- De robuuste behuizing is ontworpen voor maximale belastbaarheid. Hij is gelast van massief staal en biedt een lange levensduur dankzij de hoogwaardige galvanisatie.
- Hoogwaardige en massieve zwenklagers zorgen voor uitstekende zwenkeigenschappen bij hoge belastingen.
- Onze nieuwe standaard: Op verzoek kunnen Omikron zwenkwielen worden aangeboden als vergrendelbare zwenkwielen. Er zijn twee soorten wiel vergrendelingen beschikbaar: vergrendelingsfunctie via trappedaal of rempedaal.
- Ook nieuw: Zwaarlast zwenkwielen met een richtingsvastzetter (deze zwenkwiel versie kan vervolgens worden uitgebreid met een wielvergrendelingsfunctie).


Het perfecte zwaarlast zwenkwiel voor superzwaar transportonderstellen
Het standaardprogramma van de Omikron-familie omvat 160 varianten van zwaarlast zwenkwielen in een modulair systeem. Hier vindt u de juiste oplossing voor uw superzware transportvereisten. Of het nu gaat om logistiek, mijnbouw, superzware werktuigbouwkunde of de windenergiesector: Met Omikron zwaarlast zwenkwielen kunt u vertrouwen op een robuuste en betrouwbare oplossing die u aan de veilige kant houdt. Hoe uitdagend de taak ook is en op welke ondergrond de ladingen ook moeten worden vervoerd.
Met de herlancering van onze Omikron-familie hebben we ook het aanbod wieldiameters in het standaardassortiment en de selectie van wieltypes uitgebreid. Dit betekent dat u uw zware ladingen niet alleen met de grootst mogelijke veiligheid kunt vervoeren, maar ook gemakkelijker, vloervriendelijker en stil – zelfs op moeilijke ondergronden.
En als u niet de juiste oplossing voor uw veeleisende taak kunt vinden, kan het Omikron-zwenkwiel worden aangepast aan uw individuele behoeften.
Uw voordelen met Omikron zwaarlast zwenkwielen
- Ons sterkste enkel zwenkwiel heeft een draagvermogen van 9.000 kg – het sterkste (standaard) dubbel zwenkwiel heeft een draagvermogen van 15.000 kg. (Een draagvermogen van >15.000 kg/zwenkwiel is mogelijk op verzoek).
- Verkrijgbaar met richtingsvastzetter en wielvergrendeling.
- Modulair systeem bestaande uit een grote verscheidenheid aan montageplaten, wieltypes en behuizing.
- 160 soorten zwenkwielen in het standaardprogramma: uitgebreid aanbod van zwaarlast wielen voor elk oppervlak, grotere wieldiameters voor elke toepassing en nieuwe, flexibele vergrendelingscombinaties (ook voor retromontage).
- De Omikron kan op verzoek worden uitgerust met extra voetbescherming.
- De ideale keuze voor superzware transportonderstellen in verschillende sectoren.


Benut uw potentieel met onze Omikron zwaarlast zwenkwielen
Maak van de gelegenheid gebruik om uw productiviteit te verhogen en tegelijkertijd het hanteren van uw zwaarste ladingen te vereenvoudigen. Met Omikron investeert u in kwaliteit, betrouwbaarheid en topprestaties.
Laat u inspireren door enkele van onze vorige projecten:
Voor onze Deense klant P.Lindberg Industri A/S hebben we een mobiliteitsoplossing gevonden voor de transportkarren van een 108 meter lang rotorblad van een windturbine met een gewicht van meer dan 50 ton.
Onze Belgische klant AVT Europe ontwerpt zware transporteurs die tot 63.000 kg moeten dragen met onze Omikron zwaarlast zwenkwielen.
Onze Omikron zwaarlast zwenkwielen worden met succes door onze klanten gebruikt voor uitdagende taken, zelfs buiten het standaardmodel, omdat het enorme zwenkwiel design kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.
Ben je nieuwsgierig? Kom meer te weten over het grote assortiment van zwaarlast zwenkwielen in de Omikron-brochure en neem contact met ons op voor meer informatie over Omikron en om uw vereisten te bespreken. Gebruik gewoon het onderstaande contactformulier. Onze specialist neemt graag contact met u op.