Wat betekent ESD?
ESD staat voor elektrostatische ontlading en beschrijft de elektrostatische ontlading die optreedt wanneer twee verschillend geladen voorwerpen elkaar ontmoeten. Deze ontlading wordt veroorzaakt door wrijving of scheiding van materialen. Ieder van ons heeft dit verschijnsel wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld de elektrische schok bij het aanraken van een deurklink. Hoewel de mens een elektrostatische ontlading in de vorm van een elektrische schok pas vanaf ca. 3.500 volt kan waarnemen, treedt schade aan halfgeleidercomponenten al veel eerder op bij een spanning van ca. 35 volt. Ongeveer 90 % van de elektrostatische ontladingen zijn ver onder de 3.500 volt en blijven daarom onopgemerkt door de mens, maar veroorzaken wél schade aan halfgeleideronderdelen en elektronische componenten.
Daarom is een passende bescherming tegen elektrostatische oplading een belangrijke preventieve maatregel.
ESD-bescherming heeft twee belangrijke functies:
- Het voorkomen van ongecontroleerde ontlading van ladingspotentialen aan gevoelige componenten.
- Een onopgemerkte voorbeschadiging van halfgeleidercomponenten, die later tijdens gebruik onverwacht kunnen uitvallen en zo tot een potentieel veiligheidsrisico kunnen leiden! (bijv. ABS-stuureenheden in voertuigen).


Waarom hebt u ESD-bescherming in uw productie nodig?
ESD-bescherming met ESD-wielen speelt een steeds belangrijkere rol in gebieden waar gevoelige halfgeleidertechnologie wordt geïnstalleerd of vervoerd. Een belangrijk voorbeeld van een van deze gebieden is de autoproductie. Vooral bij de productie van elektrische voertuigen met zeer complexe technologie, gekoppeld aan gevoelige elektronica en halfgeleidercomponenten, kan een gebrek aan ESD-bescherming door ESD-wielen en -rollen fatale gevolgen hebben voor de productieprocessen en de vervoerde goederen. Onjuiste ESD-bescherming kan leiden tot hoge kostenposten voor het gehele productieproces en in het ergste geval ook tot massale uitval van elektronische componenten zoals besturingseenheden, met terugroepacties tot gevolg!
Ongecontroleerde elektrostatische ontladingen kunnen leiden tot totale schade aan elektronische componenten (halfgeleiders) en tot verborgen defecten die hoge kosten kunnen veroorzaken. Deze kosten kunnen leiden tot laattijdige defecten, klachten, reparatiekosten en vooral tot het verlies van uw goede reputatie en uw klanten.
ESD-bescherming met ESD-wielen en -wielen
Met onze ESD-wielen en -zwenkwielen kunt u deze onnodige kosten elimineren. Want ook wielen kunnen elektrostatische energie opbouwen. Als de lading niet kan worden afgevoerd, blijft de spanning in het wiel en kan deze alleen bij contact met de aarde worden afgevoerd. Onze ESD-experts adviseren u graag over dit onderwerp.
Voor meer informatie en advies over ESD wielen en zwenkwieltjes kunt u contact opnemen met één van onze experts. U kunt contact met ons opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.
Onze oplossingen voor u
Wij begrijpen het belang van ESD-bescherming en hebben een reeks ESD-wielen en -zwenkwielen ontwikkeld om u te helpen de kosten van elektrostatische schade te vermijden door uw waardevolle apparatuur in uw productie te beschermen. Onze ESD-wielen en -zwenkwielen zijn ontworpen om elektrostatische ladingen in de eerste plaats te voorkomen en om onvermijdelijke ladingen veilig af te voeren. Spanningspieken worden op een gecontroleerde manier afgevoerd en kunnen niet abrupt ontladen.
Onze in-house expertise biedt u de volgende voordelen:
- Onze know-how over speciale uitdagingen op het gebied van ESD wielen en zwenkwielen.
- ESD-bescherming, zodat uw gevoelige transportgoederen betrouwbaar veilig blijven.
- Gecertificeerde ESD-wielen en -zwenkwielen.
De ESD-AKADEMIE (ESD-academie) is de toonaangevende ESD-specialist van Duitsland, gevestigd in Großmaischeid, en heeft onze mobiliteitsoplossingen gecertificeerd volgens de ESD-norm. De academie heeft bevestigd dat onze producten geschikt zijn voor gebruik in ESD-beschermde zones (EPA).
Neem vandaag nog contact met ons op om verdere vermijdbare kosten door een gebrek aan elektrische ontladingsmogelijkheden met ESD-wielen te voorkomen. Vul daarvoor in enkele stappen het contactformulier in en een van onze ESD-experts neemt graag contact met u op.


ESD-bescherming met geleidende componenten en ESD-wielen en -wielen
Veel industrieën werken met gevoelige technologie waarbij elektrische geleiding een belangrijke rol speelt. De automobielindustrie en de elektrische industrie zijn twee van dergelijke sectoren die baat hebben bij ESD-wielen . ESD-wielen en -zwenkwielen zijn echter ook essentieel in bedrijven waar explosiegevaar bestaat. Voorbeelden hiervan zijn pyrotechnische fabrieken, fabrieken van minerale oliën en chemische fabrieken. Hier kunnen elektrostatische ladingen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de apparatuur, maar ook gevaarlijk zijn voor mensen.
Bescherming voor gevoelige elektronica
De bescherming van gevoelige elektronica tegen elektrostatische ontlading bestaat uit preventie en gecontroleerde ontlading. Als transportwielen zijn vervaardigd van materialen zoals kunststof, kunnen deze binnen zeer korte tijd elektrostatisch worden geladen. We kennen dit effect allemaal wanneer we kleine elektrische schokken voelen. Dit effect is vaak gewoon vervelend voor ons, maar kan in sommige gevallen een groot risico inhouden. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vooral voor gevoelige elektronica, omdat ongecontroleerde ontladingen de apparatuur kunnen aantasten. Daarom is de bescherming van gevoelige elektronica door middel van ESD-wielen en -zwenkwielen ongelooflijk belangrijk. Om deze reden zijn ESD wielen en zwenkwieltjes belangrijk voor elke industrie. Bij TENTE bieden we ESD wielen en zwenkwieltjes voor palletwagens, ESD wielen en wieltjes voor stoelen en als u iets meer speciaals wenst, bieden we individuele ESD wielen en wieltjes voor bureaustoelen aan volgens uw wensen.
Welke werkplekken moeten worden beschermd?
Noodzakelijke ESD-bescherming komt in bijna alle werkgebieden voor. U vindt het in de automobielindustrie, in de elektrotechnische industrie, in magazijnen, in productieruimten, in de geneeskunde, in de farmaceutische industrie en in laboratoria. Omdat hier mensen en apparatuur actief zijn, is het belangrijk om de elektrische ontladingen op ESD-kritische onderdelen en componenten door middel van verschillende beschermingsmaatregelen naar de grond af te voeren, zodat elektrostatische ladingen kunnen worden voorkomen.
Richtlijnen voor elektrische geleidbaarheid
Wij houden ons aan de norm DIN EN 61340, die de certificering van ESD-wielen bevestigt. Voor transportmiddelen is een maximaal toegestane totale lekweerstand van één gigaohm (1x109 Ω) toegestaan. Idealiter bedraagt de lekweerstand niet minder dan 10 kilo-ohm, zodat de elektrische ontlading tijdens haar reis in de grond op elektrische weerstand stuit en de lading niet abrupt en ongecontroleerd wordt afgevoerd, omdat dit ook gevoelige componenten ernstig kan beschadigen.
Als u nog vragen heeft over ESD-wielen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.