Onze productfamilie Levina
Ontdek de onvervangbare productfamilie in de medische sector! Onze synthetische wielen zijn perfect voor lichte medische apparaten en rijden moeiteloos op rechte paden. Het Levina wiel stelt de norm op het gebied van ergonomie en wendbaarheid in de medische omgeving. Een echt voordeel voor personeel, patiënten en medische instellingen.
Tegelijkertijd is de productfamilie niet alleen functioneel, maar ook meermaals bekroond op het gebied van design - Levina zet nieuwe standaarden!


Waarom zijn synthetische wielen de juiste keuze?
Ze zijn duurzaam en robuust:
Synthetische wielen blinken vooral uit door hun bijzondere mate van duurzaamheid. Ze blijven stabiel, zelfs onder extreme omstandigheden zoals vochtigheid, chemische blootstelling of temperatuurschommelingen. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik in verschillende industrieën waar zware belastingen en veerkracht vereist zijn. Ze kunnen zware lasten dragen en zijn bestand tegen roest, corrosie en vele soorten slijtage.
Ze zijn licht van gewicht en onderhoudsarm:
Kunststof wielen zijn veel lichter dan andere materialen zoals staal of gietijzer. Hierdoor zijn toepassingen die met deze wielen zijn uitgerust gemakkelijker te transporteren en te verplaatsen. Bovendien vereisen deze wielen zeer weinig onderhoud omdat ze niet geolied of ingevet hoeven te worden. Door hun gladde oppervlak zijn ze minder vatbaar voor vervuiling. Dit helpt om de bedrijfskosten te verlagen.
Ze zijn multifunctioneel en zacht voor de vloer:
Synthetische wielen zijn er in verschillende maten om aan de eisen van verschillende toepassingen te voldoen. Ze zijn geschikt voor tal van industrieën, waaronder logistiek, intern transport, voedselverwerking en vooral de gezondheidszorg. Bovendien beschermen synthetische wielen de vloer tegen beschadiging omdat ze minder schuren en minder geluid maken in vergelijking met stalen wielen. Dit is vooral belangrijk in omgevingen waar vloeren moeten worden beschermd en geluiden moeten worden geminimaliseerd.