Stilte is goud: De juiste zwenkwielen kunnen het verschil maken
In de rustige gangen van een ziekenhuis, waar elk geluid weerklinkt en elk moment ertoe doet, kan het belang van een rustige omgeving niet genoeg benadrukt worden. Stelt u zich eens voor dat de wielen van een wagen de broodnodige slaap van een patiënt verstoren of dat er constant lawaai is van de bedden worden rondgereden, wat onnodige stress toevoegt aan een toch al veeleisende taak.
Dit is waar geluidsreducerende zwenkwielen een rol spelen en een oplossing bieden die het comfort van de patiënt verbetert en ervoor zorgt dat zorgverleners in rust kunnen werken en duidelijk kunnen communiceren zonder het constante gezoem van rollende apparatuur. Door één van de meest alomtegenwoordige oorzaken van ziekenhuisgeluid te minimaliseren, dragen deze geavanceerde zwenkwielen bij aan een stillere omgeving, waar elk geluid, of gebrek daaraan, een verschil maakt.


Onze oplossingen op maat voor ziekenhuisapparatuur
Onze ergonomische, geluidsarme oplossingen nemen de druk weg van zowel patiënten als verplegend personeel. Het stil vergrendelen en ontgrendelen van de zwenkwielen verstoort de rust van de patiënt niet. De soepele en stille beweging die ze mogelijk maken draagt bij aan een gezonde omgeving.
Een van onze premium zwenkwielen voor ziekenhuisbedden is Linea. Het wiel heeft een laag geluidsniveau tijdens het schakelen, wat bijdraagt aan het ongestoorde herstel van patiënten. Bovendien vereenvoudigt een eenvoudig systeem de hantering voor werknemers en biedt het fysieke en verhoogde veiligheid. De gehele Linea-familie biedt hoogwaardige synthetische wielen van polyurethaan, wat resulteert in een lage rolweerstand en een hoog rijcomfort op zachte en harde vloeren. Er zijn optionele zachte wiel versies voor een nog stillere omgeving beschikbaar.
Jouw keuzes met Linea
- Linea clinic:Verhoogt de veiligheid aanzienlijk door zijn minimale hoogte. De dubbele wielen bieden optimale wendbaarheid en een eenvoudige en stille bediening.
- Linea clinic load:Onze robuuste versie voor ladingen tot 200 kg.
- Linea e-lock:Het vergrendelingssysteem is geïntegreerd in het zwenkwiel en de vergrendelingsfuncties worden elektronisch geregeld.
Al deze zwenkwielen voldoen aan de DIN EN 12531-vereisten voor ziekenhuisbedden.

Het is aan u om
Het kiezen van het juiste zwenkwiel lijkt misschien een kleine beslissing, maar vooral in de gezondheidszorg kan de impact monumentaal zijn. Ons team van experts staat klaar om uw specifieke vereisten te evalueren en de perfecte zwenkwiel oplossingen voor uw behoeften aan te bevelen. Neem vandaag nog contact met ons op om de perfecte zwenkwielen te vinden door het contactformulier in te vullen. Onthoud: De perfecte zwenkwielen bewegen de gezondheidszorg vooruit.