Winkelmeubelen maken is geen eenvoudige taak. Het vereist vakmanschap, geduld en oog voor detail. Een van de grootste problemen bij wielen is het vinden van de juiste maat. Wielen met een grotere diameter genieten doorgaans de voorkeur omdat ze een hoger draagvermogen hebben.
Dit betekent dat ze meer gewicht kunnen dragen zonder te breken of te slijten. Grotere wielen kunnen echter ook het ontwerp van een winkelmeubel verpesten. Ze kunnen het meubilair log en onaantrekkelijk maken, wat een groot probleem kan zijn voor winkeleigenaren die willen dat hun winkel er strak en modern uitziet.
Lage wielen als aanvulling op uw ontwerp
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van robuuste wielen met een lage totale hoogte. In tegenstelling tot conventionele wielen, die vaak groot en log zijn, kunnen deze wielen discreet onder het winkelmeubel worden geplaatst. Zo wordt het uiterlijk van het winkelmeubel niet aangetast en behoudt het zijn esthetiek. Vooral voor moderne winkelmeubelen, die vaak een minimalistisch design hebben, zijn deze wielen een ideale keuze. Het enige nadeel is dat deze wielen geen hoog draagvermogen hebben - en daar komt TENTE om de hoek kijken.


Onze oplossing voor u: Linea load
Ons Linea load wiel heeft het unieke voordeel van een kleine diameter in combinatie met een hoog draagvermogen. Met een wieldiameter van slechts 50 mm kan dit wiel een last tot 100 kg dragen, waardoor het een bijzonder efficiënt en veelzijdig product is. Door de kleine diameter van de wielen is er meer ruimte om het uitgestalde product te tonen, is dubbelop.
Bovendien kan Linea load naadloos worden geïntegreerd in meubilair om producten optimaal te presenteren. Het wiel is verkrijgbaar in diverse kleuren, waardoor deze goed is af te stemmen met het meubilairdesign. Wanneer u een speciale kleur nodig heeft, neem dan gerust contact op met onze experts. Wij creëren de gewenste kleur op maat voor u.
Bovendien biedt Linea load optimale wendbaarheid in ontgrendelde positie. Met andere woorden, hij kan gemakkelijk en flexibel worden verplaatst om de positie van winkelmeubilair en producten snel en gemakkelijk te veranderen. Eenmaal vergrendeld zorgt de remhendel voor een continu contact met de grond, zodat het wiel geen millimeter van zijn positie afwijkt. Hierdoor is het TENTE-wiel een betrouwbaar en stabiel product dat een veilige en stabiele basis vormt.
Uw voordelen met Linea load
- Laadvermogen van 100kg in de dubbelwiel uitvoering met een lage totale hoogte om het uitgestalde product te tonen
- Optimale wendbaarheid dankzij precisiekogellagers in de wielen
- Stevig vergrendelingssysteem zodat alles stevig op zijn plaats staat
- Verschillende kleuren om perfect in uw ontwerp te passen
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan altijd klaar om u te helpen en te adviseren. Wij beschikken over een ervaren team van deskundigen die u graag helpen de beste oplossing voor uw behoeften te vinden. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. We kijken ernaar uit van u te horen en u te helpen!


Waarom hebben wielen met een lage totale hoogte een lagere capaciteit?
Wielen met een geringe totale hoogte hebben door hun ontwerp een lagere capaciteit dan wielen met een grotere totale hoogte. Dit komt omdat lage wielen ook een kleinere diameter hebben. Een kleinere diameter resulteert in een kleiner contactoppervlak tussen het wiel en de vloer, waardoor de belasting op de vloer en het wiel groter is. Dit kan leiden tot een lager draagvermogen.
Met welke factoren moet u rekening houden bij het kiezen van een wiel?
De keuze van het juiste wiel hangt af van verschillende factoren, zoals het soort toepassing, de te verplaatsen last en het soort vloer waarop het wiel zal worden gebruikt. Belangrijke factoren bij de keuze van het juiste wiel zijn het draagvermogen, de diameter, de toestand van de vloer, het soort toepassing, de omgeving en de bevestiging. Als u niet zeker weet welk type wiel of model het beste is, kunt u een deskundige raadplegen om u te helpen het juiste wiel te kiezen.
Hoe kunnen winkelmeubelwielen de bewegingen van klanten en de winkelervaring beïnvloeden?
Winkelmeubelwielen kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de winkelervaring. De juiste meubelwielen kunnen zorgen voor meer flexibiliteit, ruimtebesparing en meer bewegingsvrijheid.