Het enige wat u nodig heeft is één beweging en alle wielen zijn in één keer vergrendeld. Dit innovatieve zwenkwiel biedt een perfecte mix van uitzonderlijk design, superieur bedieningscomfort en eersteklas veiligheidsvoorzieningen. Kortom, het is de aantrekkelijke all-rounder waar u naar op zoek was, met een prestatiepakket dat verzorgingsbedden, medische stoelen en verschillende medische toepassingen optimaliseert en aanpast.
Mis deze baanbrekende oplossing voor uw mobiliteitsbehoeften niet! Upgrade uw apparaten vandaag nog met Levina's nieuwste familielid. Voor meer informatie scrolt u gewoon naar beneden en vult u het contactformulier in. In ruil daarvoor sturen wij u meer informatie over Levina care.
Verzorgingsbedden:
Levina care is de sleutel tot een harmonieuze integratie van medische bedden in een veilige en leefbare omgeving. Uitgerust met een innovatief gepatenteerd sluitsysteem, is dit zwenkwiel ontworpen om gerichte ondersteuning te bieden en de dagelijkse werking van zorgverleners te stroomlijnen.
De harmonieuze interactie van het bedframe en het zwenkwiel maken het een comfortabel meubelstuk dat er niet uitziet uit als een verzorgingsbed.
Voor meer informatie scrolt u gewoon naar beneden en vult u het contactformulier in. In ruil daarvoor sturen wij u meer informatie over Levina care in combinatie met medische bedden.


Medische stoelen:
Levina Care kan perfect geïntegreerd worden in medische stoelen. Dit wiel stroomlijnt de dagelijkse werkroutine voor zorgverleners, zorgt voor efficiëntie en voegt een vleugje rust toe aan de drukte van medische behandelingen. Het ergonomische ontwerp biedt een veilige en stabiele standaard en creëert een ontspannen zorgomgeving die zowel patiënten als zorgverleners zullen waarderen.
Voor meer informatie scrolt u gewoon naar beneden en vult u het contactformulier in. In ruil daarvoor sturen wij u meer informatie over Levina Care in combinatie met medische stoelen.
Relaxfauteuils:
Levina Care is ontworpen om relaxfauteuils eenvoudig te integreren in een gezellige en huishoudelijke thuiszorgomgeving. De nieuw gepatenteerde functie voor gerichte ondersteuning zorgt voor een rustige en ontspannen dagelijkse zorgervaring. Het is gemakkelijk om uw stoelen te verheffen met Levina Care om comfort, stijl en veiligheid te brengen in thuiszorgomgevingen.
Voor meer informatie scrolt u gewoon naar beneden en vult u het contactformulier in. In ruil daarvoor sturen wij u meer informatie over Levina Care in combinatie met relaxfauteuils.


Waarom zijn synthetische wielen de juiste keuze?
Ze zijn duurzaam en robuust:
Synthetische wielen blinken vooral uit door hun bijzondere mate van duurzaamheid. Ze blijven stabiel, zelfs onder extreme omstandigheden zoals vochtigheid, chemische blootstelling of temperatuurschommelingen. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik in verschillende industrieën waar zware belastingen en veerkracht vereist zijn. Ze kunnen zware lasten dragen en zijn bestand tegen roest, corrosie en vele soorten slijtage.
Ze zijn licht van gewicht en onderhoudsarm:
Kunststof wielen zijn veel lichter dan andere materialen zoals staal of gietijzer. Hierdoor zijn toepassingen die met deze wielen zijn uitgerust gemakkelijker te transporteren en te verplaatsen. Bovendien vereisen deze wielen zeer weinig onderhoud omdat ze niet geolied of ingevet hoeven te worden. Door hun gladde oppervlak zijn ze minder vatbaar voor vervuiling. Dit helpt om de bedrijfskosten te verlagen.
Ze zijn multifunctioneel en zacht voor de vloer:
Synthetische wielen zijn er in verschillende maten om aan de eisen van verschillende toepassingen te voldoen. Ze zijn geschikt voor tal van industrieën, waaronder logistiek, intern transport, voedselverwerking en vooral de gezondheidszorg. Bovendien beschermen synthetische wielen de vloer tegen beschadiging omdat ze minder schuren en minder geluid maken in vergelijking met stalen wielen. Dit is vooral belangrijk in omgevingen waar vloeren moeten worden beschermd en geluiden moeten worden geminimaliseerd.