E-DRIVE

Efficiënte mobiliteit voor ergonomisch werken: Het E-Drive systeem

Ons E-Drive systeem voor jou

Stel je voor dat je werknemers de hele werkdag bezig zijn met het duwen en afremmen van zware lasten met hun eigen lichaamsgewicht. Op de lange termijn kan dit leiden tot spier- en gewrichtsaandoeningen die kostbaar zijn voor zowel uw werknemers als uw bedrijf. Maar hoe kunt u deze uitdagingen het hoofd bieden zonder de veiligheid, productiviteit en flexibiliteit in gevaar te brengen?

Dat is waar onze innovatieve oplossing om de hoek komt kijken: het E-Drive systeem van TENTE. Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de ergonomie in de logistiek en bieden u efficiënte en flexibele oplossingen.

E-Drive oplossingen voor ergonomisch werken in de logistiek

E-Drive systemen van TENTE bieden u een oplossing op maat voor efficiënte mobiliteit en ergonomisch werken in de logistiek. Door gebruik te maken van onze gemotoriseerde wielen kunt u profiteren van een groot aantal voordelen.

Het E-Drive systeem biedt u drie verschillende varianten: E-Drive flex, E-Drive optima en E-Drive ultimate. Met onze basisvariant, de E-Drive flex, kunt u lasten moeiteloos verplaatsen zonder veel kracht te hoeven uitoefenen. De E-Drive optima gaat een stap verder en biedt je een remassistent en een constant koppel dankzij de borstelloze motor. Hierdoor kun je ladingen veilig op hellingen vervoeren. Tot slot biedt de E-Drive ultimate met zijn programmeerbare logische besturing bijna onbeperkte flexibiliteit en toepassingsspecifieke aanpassingen.

Download: Productinformatie E-Drive

Efficiënte mobiliteit en ergonomie

Voordelen van het E-Drive systeem van TENTE

Al met al biedt het E-Drive systeem van TENTE een efficiënte mobiliteitsoplossing die ergonomisch werken bevordert, de productiviteit verhoogt en tegelijkertijd flexibel en gemakkelijk te hanteren is. Last but not least maakt het E-Drive systeem een snelle en gebruiksvriendelijke montage mogelijk. U kunt de gemotoriseerde wielen eenvoudig aan uw bestaande transportsystemen bevestigen en direct profiteren van de voordelen.

Uw voordelen met E-Drive:

  • Ergonomisch werken en dus minder stilstand
  • Verhoogde productiviteit door moeiteloze verplaatsing van zware ladingen
  • Flexibel gebruik, ook met uw bestaande transportsystemen
  • Aanpasbaarheid aan uw behoeften dankzij de hefmotor
  • Hogere werksnelheid
  • Gebruiksvriendelijke montage
Aanvraag
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.

Wat zijn de drie belangrijkste argumenten voor ons E-Drive systeem?

Verhoogde productiviteit

Onze gemotoriseerde E-Drive wals helpt de efficiëntie van uw werkzaamheden te verbeteren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen. E-Drive is bijzonder eenvoudig te bedienen en kan zelfs de zwaarste ladingen met gemak verplaatsen.

Zeer flexibel in gebruik

De gemotoriseerde E-Drive wals is uitgerust met een hefmechanisme en kan daarom eenvoudig omhoog worden gebracht voor volledige flexibiliteit in alle richtingen. Als het nodig is, daalt de gemotoriseerde rol weer en is hij onmiddellijk klaar voor gebruik. Nog een voordeel voor u: E-Drive hoeft niet op speciaal gemaakte apparatuur te worden gemonteerd, maar kan eenvoudig op uw bestaande transportsystemen worden aangesloten. Zo kunnen al uw toepassingen gemotoriseerd worden. Op deze manier kunt u uw reeds bewezen transportsystemen behouden en tegelijkertijd uw productiviteit verhogen.

Verbeterde ergonomie

Vooral in de logistiek komen skelet- en spieraandoeningen (MSD) veel voor. Deze kunnen niet alleen de gezondheid van werknemers aantasten, maar ook leiden tot hoge kosten op de lange termijn door uitval van werknemers. Ons E-Drive ultieme gemotoriseerde zwenkwiel kan productiebedrijven helpen om MSD's in hun eigen productiehallen effectief te minimaliseren.