De oplossing: oriëntatie door gekleurde wielen te gebruiken
Bij kleuren denken we vaak aan design of esthetiek, maar kleuren hebben een veel bredere betekenis. Het gebruik van kleuren in en productontwerp dient ook om de veiligheid te verbeteren, de oriëntatie te verbeteren of om werkgebieden te organiseren: Met kleurmarkeringen en gebiedsspecifieke bedrukking van zwenk wielen kunnen voorwerpen in groepen worden verdeeld of kan hun functie worden aangegeven.
Dit kan uw eigen huisstijl zijn voor een betere identificatie of de functie van de apparatuur. Een dergelijke kleurcodering bespaart tijd, omdat de kleur al de desbetreffende functie aangeeft. In noodgevallen kan dit levensreddend zijn voor patiënten.


Onze mobiliteitsoplossingen voor u
Voor bijna al onze wielen kunnen wij kleuren creëren volgens uw individuele wensen. Wij beschikken over een uitgebreide expertise op dit gebied. Onze diepgaande knowhow en onze technische infrastructuur stellen ons in staat kleurontwerpen te produceren volgens uw specificaties of uw huisstijl.
Wij kunnen echter ook een stap verder gaan. Wij bieden gekleurde ontwerpen voor een grotere gebruiksvriendelijkheid volgens de nieuwe Medical Device Regulation (MDR), die sinds 26/05/21 bindend is. Het doel is hier toepassingsfouten te vermijden en zo levensreddende bescherming te bieden. Wij dragen ons steentje bij met gekleurde zwenk wielen.
TENTE kleurcodering
TENTE biedt de mogelijkheid om wielen te kleuren naar uw wensen. Deze kleurcodering wordt vandaag reeds door klanten in ziekenhuizen gebruikt:
- De gele kleur kan helpen om MR-geschikte en niet MR-geschikte apparatuur gemakkelijker te identificeren.
- Blauwe koepeldoppen geven de wasbaarheid aan.
- Groene markeringen op de koepeldop geven de richtingvergrendeling aan.
- Rode markeringen op het slot geven de totale vergrendeling aan.
Optioneel kunt u ook rode markeringen op uw wielen laten aanbrengen om de vergrendelde of ontgrendelde positie van een wiel aan te geven.
Uw voordelen met gekleurde wielen van TENTE
- Betere oriëntatie.
- Verbeterde efficiëntie van werkprocessen.
- Verhoogde veiligheid in de werkomgeving.
- Meer gebruiksgemak bij het gebruik van de toepassing.
- Minder bedieningsfouten volgens MDR.
Nu is het uw beurt
Als u op zoek bent naar wielen die bij uw toepassing passen en een betere oriëntatie bieden, neem dan contact op met een van onze experts. Volg daarvoor enkele stappen in het contactformulier en onze expert neemt dan graag contact met u op.


Hoe produceren wij gekleurde zwenk wielen?
Eerst wordt de door u gewenste kleur fotometrisch gemeten en met speciale meetinstrumenten geanalyseerd. Op basis van deze gegevens en rekening houdend met alle beslissende procesparameters, stellen wij het exacte kleurrecept voor uw wielen samen. Het resultaat wordt vervolgens in het laboratorium met de door u gewenste kleur vergeleken en uiteindelijk gecontroleerd. Als de kleur perfect aan uw specificaties voldoet, wordt deze als referentiemonster met de bijbehorende procesgegevens in onze klantenbibliotheek opgeslagen. Zo kunnen wij de door u gewenste kleur te allen tijde terugvinden en opnieuw voor uw wielen genereren.
Waarom moeten zwenk wielen gekleurd zijn??
Gekleurde zwenk wielen zorgen voor een betere oriëntatie. Kleurcodering in gevoelige gebieden zoals zorginstellingen is van enorm belang voor de snelle toewijzing van individuele gebieden en beschermende maatregelen. Het helpt ook om verkeerd geplaatste arbeidsmiddelen te identificeren en ze naar de juiste plaats terug te brengen.
Wat is de nieuwe verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR)?
De nieuwe EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) is sinds 26/05/21 verplicht. De MDR bepaalt hoe medische hulpmiddelen en hulpstukken op de markt worden gebracht, hoe ze beschikbaar worden gesteld en hoe ze moeten worden gebruikt. Deze nieuwe verordening is van toepassing op medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor gebruik bij patiënten. Het algemene doel van deze nieuwe verordening is de veiligheid van patiënten te waarborgen.