Heeft u ooit een kar geduwd die al in beweging was? Dat is niet zo moeilijk. Als een karretje eenmaal in beweging is, is duwen geen probleem. Maar hoe zit het met het stoppen van het karretje of het verplaatsen vanuit stilstand? Dat is moeilijk, want daarvoor moet je je hele lichaam gebruiken, en dat is geen gemakkelijke taak als je dat 8 uur per dag moet doen.
En stelt u zich dan eens voor dat u met uw voet het wiel moet zoeken Om deze te vergrendelen. Dit kan zeer tijdrovend zijn en op den duur leiden deze twee situaties tot pijnlijke schouders, armen en gewrichten. Toch moet het werk gedaan worden, maar hoe kunnen werknemers worden ontlast zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit? Met e-mobiliteit door middel van duwen en vergrendelen van het apparaat met gemak.
Waarom heeft u e-mobiliteit nodig?
Elektrische transportwagens worden steeds populairder. Ze helpen niet alleen het werk te vergemakkelijken, maar transportmiddelen met elektrisch aangedreven wielen verhogen ook de veiligheid en ergonomie bij het vervoer van apparatuur en patiënten. Dit komt doordat e-mobiliteit de fysieke inspanning van duwen, trekken en veeleisend vastzetten elimineert. Daarom worden e-mobiele transportwagens met zwenkwielen steeds vaker gebruikt in ziekenhuizen, zorginstellingen, fabrieken, productiefaciliteiten en industriële eenheden.


Onze oplossingen voor u
De tijd dat u zware lasten en karren op louter fysieke kracht moest verplaatsen, is voorbij met e-mobility van TENTE. Het juiste wiel vereenvoudigt het dagelijkse werk in uw bedrijf aanzienlijk. Dat geldt ook voor het starten, stoppen en vergrendelen van de wagen.
Onze e-mobility met elektrische aandrijving kan in de gehele industrie worden gebruikt. Overal waar materieel van de ene plaats naar de andere moet worden verplaatst en volle fysieke kracht nodig is om het materieel te duwen en te stoppen, is e-mobiliteit onmisbaar. Geldt dit ook voor uw bedrijf? Dan zijn de volgende voordelen van onze oplossingen voor e-mobiliteit wellicht ook voor u van toepassing:
Uw voordelen met onze e-mobiliteit
1. Verbeterde ergonomie
- Preventie van spier- en skeletaandoeningen
- Minder ziekteverzuim
- Verhoogde tevredenheid onder werknemers, wat voor loyaliteit zorgt
2. Verhoogde productiviteit
- Lagere kosten door minder ziekteverzuim
- Verminderde werkdruk voor werknemers zodat zij zich op hun hoofdtaken kunnen richten
- Verbeterde workflows
Mocht u ook in uw bedrijf van deze voordelen willen profiteren, vul dan onderstaand contactformulier in. Een van onze experts zal graag contact met u opnemen.


Waarom e-mobiliteit?
De elektrische aandrijving heeft dankzij vele voordelen een groot aantal toepassingen veroverd. Zonder elektrische aandrijfsystemen zouden de industriële productie, het goederenbeheer en de mobiliteit van vandaag volledig onmogelijk zijn.
Heeft e-mobiliteit alleen betrekking op de automotive industrie?
Absoluut niet. Het thema elektrische energie heeft immers ook een grote impact op de sector van wielen voor een breed scala aan toepassingen. De medische sector, de horeca en de logistiek vertrouwen bijvoorbeeld op e-mobility.
Wat hoort er nog meer bij e-mobiliteit?
Overal waar zware lasten verplaatst moeten worden, bieden de elektrische aandrijvingen van TENTE ondersteuning. Of het nu in de gezondheidssector is, bijvoorbeeld op ziekenhuis- of verzorgingsbedden, of in logistieke voorzieningen bij het transporteren van goederen - de elektrische aandrijfmodules op de wielen verminderen het risico op verwondingen bij het laden en verplaatsen, aangezien ze een enorme krachtbesparing opleveren. Ook het manoeuvreren om hoeken en in krappe ruimtes kan op een zeer efficiënte manier gebeuren. Elektrische mobiliteit verbetert ook de gezondheid, veiligheid en productiviteit in uw bedrijf.
Gaan bodemgesteldheid en e-mobiliteit hand in hand?
Het antwoord is: ja, zeker. Stelt u zich een schoonmaakkarretje in een hotel voor, volgeladen met allerlei spullen, zoals handdoeken, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken, en nog veel meer. Stelt u zich nu eens voor dat u met deze beladen trolley over een tapijtvloer rijdt. Dit is een rolweerstand die alleen met grote fysieke inspanning kan worden overwonnen. E-mobiliteit is vooral de moeite waard wanneer het type vioer het minst gustig is.