RoHS: Restriction of Hazardous Substances
De RoHS-richtlijn 2011-65-EU is in 2011 goedgekeurd door de Europese Unie en in 2013 in werking getreden. De richtlijn reguleert het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
RoHS staat voor Restriction Hazardous Substances, dus de beperking van (het gebruik van bepaalde) gevaarlijke stoffen. De RoHS-richtlijnen streven ernaar om schadelijke stoffen uit de elektrotechniek te verbannen. Deze stoffen kunnen aan de ene kant een toxisch effect hebben en aan de andere kant alleen slecht of helemaal niet worden afgebroken door het milieu.
De richtlijnen hebben betrekking op de chemische stoffen als lood, kwik, chroom (VI), cadmium, polybroombifenylen (PBB) en difenylether (PBDE). In 2015 zijn hier nog de stoffen bis (2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP) aan toegevoegd. De meeste stoffen mogen maximaal met een concentratie van 0,1% voorkomen, voor cadmium geldt zelfs een maximum van 0,01%.
De richtlijnen zijn in Duitsland opgenomen in de verordening voor elektrische en elektronische apparatuur. In tegenstelling tot de vorige richtlijn 2002-95-EG, die was opgenomen in de wet inzake elektrische en elektronische apparatuur, hebben handelspartners nu meer verplichtingen om te garanderen dat producten geen vervuilende stoffen bevatten.
Er zijn twee manieren om te bewijzen dat de producten RoHS-conform zijn, vastgelegd in de DIN-normen EN 62321 en DIN EN 50581. Volgens DIN EN 62321 wordt een chemische analyse uitgevoerd waarmee wordt bepaald in welke concentratie de overeenkomstige stof voorkomt. DIN EN 50581 verwijst naar een technische documentatie. Hierbij kan het voldoende zijn dat bijvoorbeeld leveranciers verklaringen voorleggen. In sommige gevallen is het echter ook noodzakelijk dat de analytische testresultaten voor alle materialen en onderdelen beschikbaar zijn.
Om het milieu te beschermen, houdt TENTE bij alle wielen, oplossingen voor wielen en overige producten rekening met de RoHS-richtlijnen en wordt afgezien van het gebruik van deze stoffen.