Roestvrijstalen zwenkwielen
Roestvrijstalen zwenkwielen zijn exreem hoogwaardig en zijn zelfs bestand tegen zware permanente belasting van buitenaf. TENTE roestvrijstalen wielen zijn gemaakt van 1.4301, ook wel bekend als V2A- staal. Dit staal bestaat uit 18% chroom, ongeveer 8 tot 10% nikkel en ijzer.
Wielen gemaakt van roestvrij staal 1.4301 hebben een zeer hoge weerstand tegen verschillende invloeden, zoals bijvoorbeeld water en vochtigheid en verschillende zuren, vetten en sterke reinigingsmiddelen. Dankzij hun weerstand tegen corrosie, zijn de wielen zeer duurzaam en kunnen ze worden gebruikt in een breed temperatuurbereik. Ze kunnen worden gebruikt tot bijna het absolute nulpunt. Bovendien zijn de wielen wasbaar, wat in sommige sectoren met hoge eisen aan hygiëne van groot belang is.
Toepassingsgebieden van roestvrije wielen
Als gevolg van de eigenschappen van roestvrij staal zijn deze wielen ideaal voor zeer intensief gebruik. Dit geldt ook voor alle toepassingen waarvoor strenge regelgeving inzake hygiëne van toepassing is. Ze worden daarom voornamelijk gebruikt in de medische technologie en in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.
Voor toepassingen waarbij extreme temperaturen moeten worden doorstaan, is een combinatie van roestvrijstalen wielen met hittebestendige componenten mogelijk. Deze kunnen bijvoorbeeld in bakkerijen of koelruimtes worden gebruikt. Zelfs bij een constante belasting zijn ze duurzaam en stabiel.