interzum Award
Bekroond voor hoge productkwaliteit op 's werelds grootste beurs voor meubelleveranciers: Om de twee jaar vindt in Keulen de interzum plaats, 's werelds grootste vakbeurs voor de meubelleveranciers en interieurbouw. Exposanten uit meer dan 60 landen hebben hier de mogelijkheid om het vakpubliek te overtuigen van de uitstekende kwaliteit van haar innovatieve producten. Als onderdeel van de beurs wordt de interzum award uitgereikt die een geslaagde combinatie van functionaliteit en esthetiek onderscheidt.
Criteria voor de toekenning van de interzum awards
De beurs in Keulen reikt de award uit in samenwerking Red Dot. In de categorieën materialen en oppervlakken, glas en licht, alsook gestoffeerde meubels en beddengoed bepaalt een internationale jury bestaande uit vijf onafhankelijke deskundigen het ontwerp en de architectuur van de winnaars. De focus van de design award ligt op het innovatieve ontwerp en intelligente details. De criteria waarop de jury de interzum award toekent, omvatten de mate van innovatie, de functionaliteit en de kwaliteit van de materialen maar ook het ontwerp en de duurzaamheid. Met de prijs worden producten onderscheiden die zich duidelijk van vergelijkbare producten onderscheiden. De prijs benadrukt het belang van het ontwerp voor de meubelindustrie.
Innovatief en erkend: Mobiliteitsoplossingen van TENTE
TENTE wielen zijn vanwege hun hoge productkwaliteit al meerdere keren erkend met de interzum award. Het ziekenhuisbedwiel Linea overtuigde de jury doordat een minimale totale bouwhoogte wordt gecombineerd met de veiligheid en loopeigenschappen van een groot wiel. De strakke lijnen, harmonieuze lijnen en gladde oppervlakken en de naleving van de hygiënische aspecten in het materiaalkeuze geven de patiënt een gevoel van veiligheid.
De Linea light 75 Deadman Brake is in principe geblokkeerd en kan pas worden bewogen als de rem actief wordt vrijgegeven. Hiermee openen de ontwerpers volledig nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van mobiele meubels: Hiervoor werd het wiel ook bekroond met de interzum award. Ook de serie Aviana is een hoogvlieger. Het dubbel wiel voor gebruik in vliegtuigen werd bekroond voor zijn hoge kwaliteit van het ontwerp. Het wiel is stil en loopt soepel en heeft, dankzij de centrale vergrendeling, een stabiele stand.