Bekroond door de Deutsche Designer Club: TENTE Linea & Levina
TENTE wielen bewijzen "Goed design" Goed en buitengewoon, daar is de jury van de jaarlijkse wedstrijd "Goed design" (www.ddc.de) van de Deutsche Designer Club naar op zoek. In acht categorieën, waaronder product maar ook print, digitaal, toekomst, corporate en andere, nomineert de interdisciplinaire vakjury producten voor hun "Goed design" en worden gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt.
Verschillende TENTE wielen zijn al onderscheiden voor hun "goede design": Het met een zilveren medaille bekroonde ziekenhuisbedwiel Linea combineert exclusief design met de hoogste kwaliteit. De serie dubbele wielen van kunststof zijn zeer veelzijdig inzetbaar, gemakkelijk te reinigen en als optie zelfs in zeer lage bouwhoogte verkrijgbaar.
Het kunststof wiel Levina is door de wedstrijd bekroond met een bronzen medaille omdat de nieuwste technologie met een perfect design wordt gecombineerd. De solide behuizing en het gebruik van hoogwaardige kunststof zorgen voor een lange levensduur. Levina combineert daarbij uitstekende loopeigenschappen met een uitstekende stabiliteit door middel van een korte, makkelijk te gebruiken rempedaal. De gladde oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen, waardoor Levina ideaal is voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
Erkend "Goed design": Hoogvlieger van TENTE
De dubbelrol Aviana werd ook bekroond voor zijn "goede ontwerp". Het wiel wordt gebruikt voor vliegtuigtrolleys en biedt maximaal comfort in de wolken. De goede werking zorgt ervoor dat het cabinepersoneel de trolleys veilig door de smalle gangen kan manoeuvreren.
De bedwielen uit de serie 2940 zijn vooral geschikt voor gebruik in de medische sector. De dubbele wielen zijn niet alleen duurzaam en stabiel maar zijn ook bestand tegen hoge schokbelastingen en zijn gemakkelijk verplaatsbaar. Dit overtuigde de jury van de Deutschen Designer Club.