Lexicon Overview
The latest entries
Antimagnetische wielen voor MRI-apparaten
Bij MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) worden sterke magneetvelden en magnetische wisselstroomvelden toegepast als beeldvormingsmethode voor medische diagnostiek. Dit stelt specifieke eisen aan de apparatuur en alle componenten, evenals aan andere voorwerpen die zich in de ruimte bevinden. Wielen moeten bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen hebben om voor het MRI-apparaat te kunnen worden gebruikt.
CAD: Computer Aided Design
De afkorting CAD staat voor Computer Aided Design, oftewel "Computerondersteund ontwerpen“. Hiermee wordt het maken van productgrafieken met behulp van een computerprogramma bedoeld. Een weergave van twee- of driedimensionale modellen is hierbij mogelijk. CAD bespaart fabrikanten tijd en geld door het ontwerpproces te automatiseren en eenvoudig toegang te geven tot zowel gestandaardiseerde als bestaande onderdelen. Het vereenvoudigt ook de bewerking en aanpassing van constructie-ontwerpen. CAD wordt op bijna alle technologische gebieden gebruikt, of het nu gaat om architectuur, civiele techniek, productie of andere sectoren.
The most read entries
Chemische bestendigheid van wielen & zwenkwielen
Indien oplossingen voor wielen bij gebruik in contact komen met agressieve middelen, dan moet bij de keuze voor producten rekening worden gehouden met de chemische bestendigheid.
Wielen en zwenkwielen
Wielen en zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De functionaliteit en kwaliteit van een wiel of zwenkwiel is afhankelijk van zowel het algemene ontwerp als de individuele details. Zelfs kleine verschillen hebben invloed op de mobiliteitsoplossingen in de verschillende toepassingsgebieden. Om de efficiëntie en levensduur te maximaliseren, is het selecteren van het juiste wielsysteem daarom van groot belang. Daarom biedt TENTE als ervaren fabrikant van zwenkwielen individuele oplossingen die voldoen aan de eisen van onze klanten.
Glijlagers
Om wielen te laten draaien, hebben ze een eersteklas wiellager nodig. De lager is een van de factoren die de loopeigenschappen van het wiel bepaalt en dus een belangrijk kenmerk van de kwaliteit van een wiel. Afhankelijk van de eisen waaraan moet worden voldaan, zijn er verschillende soorten lagers. De eenvoudigste vorm is de glijlager.