1438UOO050P40
1438UOO050P40
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
Verloop | Afslijting goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Vork Vorm | Breed |
Wiel
Breedte Loopvlak | 18 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielkern materiaal | Polyamide |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Lengte plaat | 60 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Compacta |
Producttype | Bokwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,14 KG |
Totale hoogte | 70 mm |