1310POO036P30-10 (6)
1310POO036P30-10 (6)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Prestaties
Bewegingsgeluid | Bewegend geluid bevredigend |
---|---|
Corrosieweerstand | Roestbescherming bevredigend |
Rolprestaties | Operationeel gedrag goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Offset | 13 mm |
Vork Vorm | Slank |
Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans met rand |
Wiel
Breedte Loopvlak | 16 mm |
---|---|
Diameter | 36 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Naam wiel 0 (ERP) | Basetech |
Wieldiameter | 36 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 10 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 20 KG |
---|---|
Productnaam | Basetech |
Producttype | Zwenkwiel |
Statisch Draagvermogen | 40 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,07 KG |
Totale hoogte | 50 mm |