1470PAO050P30-11 (12)
1470PAO050P30-11 (12)
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
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Offset | 25 mm |
Uitzwenking | 100 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 50 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 19 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Naam wiel 0 (ERP) | Maxtech |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 11 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Agila light |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,1 KG |
Totale hoogte | 70 mm |