1430POI050P60-59X47 (24)
1430POI050P60-59X47 (24)
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
Verloop | Afslijting uitstekend |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, licht |
---|---|
Offset | 16 mm |
Uitzwenking | 82 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 41 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 21 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Naam wiel 0 (ERP) | Basetech |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 35 mm |
Breedte plaat | 47 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6,7 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 46 mm |
Lengte plaat | 59 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Compacta |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,14 KG |
Totale hoogte | 66 mm |