1477PAO100P30-11
1477PAO100P30-11
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
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 44 mm |
---|---|
Diameter koepel | 41 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd, Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 28 mm |
Uitzwenking | 174 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 87 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 25 mm |
---|---|
Diameter | 100 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |
Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Naam wiel 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Wielbreedte | 25 mm |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 11 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 70 KG |
---|---|
Productnaam | Agila light |
Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Statisch Draagvermogen | 140 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,33 KG |
Totale breedte | 44 mm |
Totale hoogte | 125 mm |