Agila light
1470POO050P30-11
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
Verloop | Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 44 mm |
---|---|
Diameter koepel | 41 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 25 mm |
Uitzwenking | 100 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 50 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 18 mm |
---|---|
Diameter | 50 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
Lager | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Wielbreedte | 18 mm |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Boutgat |
---|---|
Diameter boutgat diameter | 11 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
---|---|
Productnaam | Agila light |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Statisch Draagvermogen | 80 KG |
Totaal gewicht | 0,16 KG |
Totale breedte | 44 mm |
Totale hoogte | 70 mm |