Integral
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
Kernkenmerken
Productnaam | Integral |
---|---|
Toepassingen | Industriële verbruiker, Medische bedden en Brancards, Medische instellingen |
Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
Speciale functies | Compatibel met WeAssist |
Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
Draagvermogen bij 3 km/u | 150 KG |
Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG |
Statisch Draagvermogen | 450 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totale hoogte | 183 mm |
Totale breedte | 62 mm |
Totaal gewicht | 1,08 KG |
Certificering | Getest en gecontroleerd door TÃœV SÃ1⁄4d |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Gesloten |
Zwenklager | Precisiekogellagers |
Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
Offset | 40 mm |
Zwenk radius | 115 mm |
Uitzwenking | 230 mm |
Diameter koepel | 62 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Polyamide |
---|---|
Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
Lager | Precisiekogellagers |
Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015), Leigrijs (RAL7015) |
Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 150 mm |
Breedte Loopvlak | 32 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
---|---|
Diameter Bout | 32 mm |
Lengte Bout | 51 mm |
Schroefdraad positie | 7 mm |
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |