1430POI025P60-35x30
1430POI025P60-35x30
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
Verloop | Afslijting uitstekend, Afslijting zeer goed |
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Atrittie | |
Corrosieweerstand |
Vork
Breedte | 24 mm |
---|---|
Diameter koepel | 24,5 mm |
Kleur | Blauw gepassiveerd, Blauw gepassiveerd |
Materiaal | Staalplaat, licht |
Offset | 9 mm |
Uitzwenking | 43 mm |
Vork Vorm | Breed |
Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
Zwenk radius | 21,5 mm |
Wiel
Breedte Loopvlak | 12 mm |
---|---|
Diameter | 25 mm |
Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011), Grafietzwart (RAL9011) |
Lager | Glijlager met tussenbus |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
Naam wiel 0 (ERP) | Basetech |
Wielbreedte | 12 mm |
Wieldiameter | 25 mm |
Wielkern materiaal | Polypropyleen |
Bevestiging
Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
---|---|
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 23 mm, 28 mm |
Breedte plaat | 30 mm |
Diameter bevestigingsgat | 4,2 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 23 mm, 28 mm |
Lengte plaat | 35 mm |
Kernkenmerken
Draagvermogen bij 3 km/u | 10 KG |
---|---|
Productnaam | Compacta |
Producttype | Zwenkwiel |
Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
Statisch Draagvermogen | 20 KG |
Temperatuurbereik (maximaal) | 60°C |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20°C |
Totaal gewicht | 0,03 KG |
Totale breedte | 24 mm |
Totale hoogte | 36 mm |